Référence: 33702-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158573
Tariff Item: 8414510090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ICARIA L Ventilateur marron
Product Description: Ventilateur de plafond marron avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. Lames réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 155,62 m3 min / 5496 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3300
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Marron
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 30W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 2
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 415
Longueur: 1320
Profondeur: 13200
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 270
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 292
Largeur de la boîte individuelle (MM): 315
Longueur de la boîte individuelle (MM): 595
Volume Box Ind. Chalut: 0.054728
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.8
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 8,80