Référence: 33703
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776116221
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 3372
Blade material: MDF
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 475
Longueur: 915
Profondeur: 915
Diamètre total: 915
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 140
Accessoire connexe (ref.): 33928
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 6
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 3
W: 15-26-49
RPM: 136-192-225
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270
Largeur de la boîte individuelle (MM): 240
Longueur de la boîte individuelle (MM): 455
Volume Box Ind. Chalut: 0.029484
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.4
PCS: 28
Poids net élément consolidé: 4.628