Publier vos produits
PUNT M Ventilateur noir DC SMART
PUNT M Ventilateur noir DC SMART
PUNT M Ventilateur noir DC SMART
PUNT M Ventilateur noir DC SMART

    PUNT M Ventilateur noir DC SMART

    PUNT est un ventilateur de plafond noir aux pales noires pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT a une fonction inverse, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient aux plafonds inclinés. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-24, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33815WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250871

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 254

      Longueur: 1300

      Profondeur: 1300

      Diamètre total: 1300

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 150

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.042435

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.6

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 3.7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33815WP_-_punt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans