Référence: 33820
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776357358
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI PUNT S Ventilateur blanc DC
Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3319
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 235
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 120
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.0289
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.15
Poids net élément consolidé: 3,00