Publier vos produits
MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART
MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

    MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

    MARINE est un ventilateur de plafond blanc idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150-29, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 34274WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776352858

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

      Product Description: MARINE est un ventilateur de plafond blanc idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150-29, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3428

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 245

      Diamètre total: 1250

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      RPM: 86-121-146-175-198-222

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.036364

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 3,20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34274WP_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)320
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique