Publier vos produits
CRUISER XL LED Ventilateur noir DC SMART

CRUISER XL LED Ventilateur noir DC SMART

CRUISER XL est un ventilateur de plafond doté d'un kit d'éclairage noir avec pales en aluminium, idéal pour les pièces de plus de 28 m². Au design contemporain, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne grâce à la télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et convient aux plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf.34151-03, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 34287WP-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: CRUISER XL LED Ventilateur noir DC SMART

    Product Description: CRUISER XL est un ventilateur de plafond doté d'un kit d'éclairage noir avec pales en aluminium, idéal pour les pièces de plus de 28 m². Au design contemporain, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne grâce à la télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et convient aux plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf.34151-03, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3431

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Noir Mat

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 831lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 85

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 276

    Diamètre total: 1600

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 150

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    RPM: 63-83-100-120-133-149

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique