Publier vos produits
NAOS 400 Lampe suspension beige
NAOS 400 Lampe suspension beige
NAOS 400 Lampe suspension beige
NAOS 400 Lampe suspension beige

    NAOS 400 Lampe suspension beige

    NAOS 400 est une collection de suspensions conçue par Alex&Manel Lluscà. De style contemporain et industriel, la série se décline en deux tailles. La lumière est projetée à la fois à travers l'écran et depuis le diffuseur en verre opale, situé en haut. Entre l'écran et le diffuseur se trouve un anneau décoratif en métal, inclus dans les finitions blanc et terre cuite. Il s'agit de la version avec un diamètre de 40 cm.
    Spécification
    • Référence: 64501

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6450

      Screen material: Acier

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1913

      Longueur: 70

      Profondeur: 70

      Diamètre total: 70

      Diamètre fleuron: 400

      Accessoires inclus dans la boîte: 2 Anillos

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 410

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 140

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 410

      Volume Box Ind. Chalut: 0.023534

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2

      PCS: 18

      Poids net élément consolidé: 1.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText