Publier vos produits
GEISER 80 GU10 Plafonnier encastrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Plafonnier encastrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Plafonnier encastrable orientable gris

    GEISER 80 GU10 Plafonnier encastrable orientable gris

    GEISER est un luminaire encastrable idéal pour l'éclairage de signalisation extérieur. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Ce luminaire encastré est idéal pour créer des cheminements lumineux et délimiter des zones de passage dans des jardins ou des zones bâties, même à proximité de la mer ou de l'eau salée. Il est orientable une fois installé et dispose de l'accessoire ANTI-ÉBLOUISSEMENT, sa lumière n'éblouit pas.
    Spécification
    • Référence: 70304

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169685

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 7032

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 67

      IK: 08

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Ampoule recommandée (ref.): 17324

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 110

      Longueur: 130

      Profondeur: 130

      Diamètre total: 130

      Compris boîte d'encastrement: No

      Dimensions boîte d'encastrement: ø80x120mm

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 10

      MESURE DE COUPE: ø116

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 135

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 135

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00246

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.01

      PCS: 288

      Poids net élément consolidé: 0.909

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70304_-_geiser-grey-orientable-inox-ceiling-recessed
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsEncastrable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL