Référence: 70469
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776083912
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1029427
Fixing: Mur
Série: 7046
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00005
IP: 67
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 110lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Degrés d'ouverture: 36°
Hauteur total: 280
Longueur: 40
Profondeur: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120
Largeur de la boîte individuelle (MM): 110
Longueur de la boîte individuelle (MM): 200
Volume Box Ind. Chalut: 0.00264
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.53
PCS: 360
Poids net élément consolidé: 0.4