Publier vos produits
CABO Applique en laiton

CABO Applique en laiton

Applique de style intemporel pour éclairage extérieur, en laiton et verre opale. Cette applique murale d'extérieur est idéale pour éclairer jardins et terrasses. Grâce à son matériau principal, le laiton, il est également adapté pour être placé dans des zones où les conditions environnementales nécessitent un matériau très résistant. De plus, ce luminaire possède un IP44 ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Fabriqué en Europe.
Spécification
  • Référence: 70998

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084759

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 7099

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    IK: 05

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 110

    Longueur: 230

    Profondeur: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 18

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 135

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 235

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 130

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004124

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4

    PCS: 216

    Poids net élément consolidé: 1.19

Spécifications techniques
  • Réference unique.70998_-_CABO-Brass-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.19
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques