Publier vos produits
GROW 650 Lampe balise gris foncé

GROW 650 Lampe balise gris foncé

GROW est une famille de lampes design d'Estudi Ribaudí pour l'éclairage extérieur, en métal avec un diffuseur en polycarbonate. La balise dispose d'une technologie LED 9W et d'une lumière chaude. GROW est parfait pour éclairer les terrasses et les zones de passage extérieures. Un design qui recherche un équilibre entre technologie et nature. L'accessoire jardinière réf. 71208 qui donne de nouvelles fonctionnalités à la balise. L'ensemble a reçu le My Favorite Lighting Products Award 2015.
Spécification
  • Référence: 71207

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089099

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    IP: 65

    Puissance max. (W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 650

    Longueur: 162

    Profondeur: 162

    Accessoire connexe (ref.): 71208

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 660

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 180

    Volume Box Ind. Chalut: 0.021384

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.71207_-_GROW-650-Dark-grey-beacon
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie