Publier vos produits
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55

    Rhombus 13031-55

    Traduit par Google,

    Le Rhombus 13031 est un concept de siège unique, simple et élégant avec des détails particuliers en termes d'ergonomie et de durabilité. Ce siège a été spécialement conçu pour les lieux à usage constant tels que les auditoriums, les parlements, les centres de congrès, les zones corporatives et VIP des stades et arènes.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée qui incorporent une structure interne en métal, avec des ressorts plats et un revêtement entièrement intégré à la mousse grâce au système Integral Form.

    Le rembourrage du dossier est anatomiquement profilé, avec un soutien lombaire, et intègre des motifs en losange pour offrir un confort supplémentaire. L'assise et le dossier sont rembourrés et protégés par une coque entièrement rembourrée.

    Le siège se relève automatiquement grâce à un système à double ressort extrêmement silencieux inséré à l'intérieur de la coque du siège. Il ne nécessite aucune lubrification d’aucune sorte.

    Le siège est monté sur deux panneaux latéraux moulés par soufflage avec un système de boîtier pour l'articulation à rotule, comprenant un mécanisme de verrouillage dans lequel s'insère la goupille du siège. Cela permet un remplacement facile du siège.

    Les panneaux latéraux sont entièrement rembourrés et reliés à une base en acier, à travers laquelle le siège est fixé au sol à l'aide de boulons à expansion métalliques cachés ou d'un autre type d'ancrage adapté à chaque type de surface.

    Le siège s'adapte à la pente spécifique du sol à sa base. Les rangées sont formées de sièges interconnectés, assurant une configuration rigide et stable des rangées, renforçant l'ancrage au sol.

    Spécification
      • Optionally, APL or PLX tablets can be added to the seat, increasing considerably its functionality.
      • Armrests can be fully upholstered, in wood finish, polyurethane or optionally, the seat can be designed with no armrests.
      • Optionally, the upholstery can be handmade with stitching.
      • Reaction to fire: this product complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhombus-13031-55
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating