Publier vos produits
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 sur 5 étoiles4.6(20 Avis)
Traduit par Google,
Le Caravaggio™ a acquis le statut d'icône du design. Conçues par Cecilie Manz, les nuances rehaussent une silhouette intemporelle avec une expression fraîche et moderne. Un bras rotatif et un cou flexible rendent cette conception ajustable pour une variété de paramètres et de tâches.
Spécification
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Caravaggio-Read-Wall
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsCaravaggio™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires