Publier vos produits
KAISER idell™ 6559-W

KAISER idell™ 6559-W

Traduit par Google,
La célèbre série de lampes KAISER idell™ se caractérise par la capacité de Christian Dell à créer un design élégant avec les caractéristiques géométriques de base du modernisme : des formes comme la sphère, le cercle et le cylindre. Aujourd'hui, l'idell KAISER est largement reconnu comme un symbole du design noble du Bauhaus, du choix exquis des matériaux et de l'ingénierie précise.
Spécification
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KAISER-idell-6559-W
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsKAISER Idell™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)54.2
  • Largeur (mm)105.4
  • Profondeur (mm)105.4
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires