Publier vos produits
Orient™ P2 Pendant

Orient™ P2 Pendant

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,
Le pendentif Orient™ est une ode à l'artisanat d'art. L'abat-jour est filé à la main dans un moule en bois - une caractéristique qui souligne sa forme originale et organique. Le luminaire dissimule élégamment la source lumineuse et assure une lumière douce et agréable sans aucun éblouissement.
Spécification
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Orient-P2
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsOrient™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires