Publier vos produits
230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator

Traduit par Google,

Les groupes électrogènes au gaz naturel Generac sont équipés de moteurs à allumage commandé de type automobile, plus facilement disponibles en grandes quantités, ce qui en fait des composants plus économiques à l'achat que les moteurs diesel de taille similaire. L'un des principaux avantages du gaz naturel est sa longue durée de fonctionnement. L'approvisionnement en gaz naturel étant assuré par un service public, le ravitaillement en carburant est simplifié. De plus, les moteurs au gaz naturel émettent moins d'oxydes d'azote et de particules que les moteurs diesel comparables, et évitent les problèmes de confinement, de déversement et d'environnement liés au stockage du gazole.

Générateur stationnaire | Gazeux | 14,2 L

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sg230-sg250
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique