Publier vos produits
AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7

Traduit par Google,
• Fonctionnement silencieux • Conçu pour une faible charge de réfrigérant • Fonctionnement à basse température ambiante • Accès facile
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOSU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AOSU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOSU072-096VSAN7
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)930
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)257
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis