Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1

Traduit par Google,

・Qualifié ENERGY STAR*

·Très efficace

・Chauffage puissant jusqu'à des températures extérieures de -15 °F

・ Prévention du gel de la base

・Fonctionnement silencieux

・Technologie Inverter

・Télécommande sans fil incluse

・Filtre panneau lavable

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH09LMAH1 / 9,000 BTU/h / 1,000 BTU/h

    AOUH12LMAH1 / 12,000 BTU/h / 16,100 BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH09-12LMAH1
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)542
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis