Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

Traduit par Google,

• Haute efficacité et fonctionnement silencieux

• Unité extérieure petite et légère

• Fonction de réglage automatique du flux d'air

• Fonctionnement en faible intensité ambiante

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH24LUAS1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)788
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis