Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

Traduit par Google,
  • Conception unique de flux circulaire
  • Contrôle individuel des volets
  • Unité extérieure compacte et légère
  • Fonctionnement à basse température ambiante
  • Grille de cassettes diverses
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_AUXG18-24KRLB
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)246
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC