Publier vos produits
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    Traduit par Google,

    GBF2372
    Station de sécurité encastrée avec pomme de douche murale apparente, bac de récupération et drain de lumière du jour, construction coupe-feu


    Application : Station de sécurité encastrée pour douche oculaire/visage et douche sans obstacle, à utiliser dans des murs coupe-feu de 1 et 2 heures. L'unité est dotée d'une pomme de douche exposée au mur et d'un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

    Résistance au feu : L'unité peut être utilisée dans des murs coupe-feu de 1 ou 2 heures sans compromettre l'intégrité du mur. L'unité est dotée d'une couverture de fibre de céramique endothermique autour de l'armoire et est scellée avec un calfeutrage coupe-feu. L'unité est répertoriée UL sous le nom de « Système coupe-feu à pénétration traversante n° WL-7167 ». Utilisez un calfeutrage coupe-feu lors de l’installation de l’unité.

    Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

    Pomme de douche : acier inoxydable de 10" de diamètre. Fourni avec tuyau d'alimentation horizontal et écusson mural.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre de panique » en acier inoxydable.

    Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

    Ensemble de tête de pulvérisation pour lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur les bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bouchon rotatif en laiton IPS de 1/2 po. Fourni avec des joints toriques recouverts de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

    Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec rebord à bride pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.

    Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

    Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

    Déchets : cordier de 1 1/2" OD avec couvercle en acier inoxydable.

    Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

    Brevet américain 5 768 721

    OPTIONS DISPONIBLES
    Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
    AP250-065 Rideau de modestie.
    AP280-230 Éclairage électrique et avertisseur sonore.
    Mitigeur thermostatique TMV G6040.

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2372
      Product TypeFire-Rated Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Fire Resistance CertificationUL-Listed as "Through-Penetration Firestop System No. W-L-7167"
      Wall Integrity RatingApproved for use in 1-hour and 2-hour fire-rated wall assemblies without compromising rating
      Fire Protection ConstructionCabinet encapsulated on 5 sides with an endothermic ceramic fiber blanket; factory-sealed with high-performance fire barrier caulk
      Cabinet & Flange Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering panel pulls spray heads from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainFold-down pan captures runoff during testing or emergency deployment and funnels it out the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, eliminating the need to breach fire barriers with internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals & in-line strainer
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
      Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified layout heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      fire rated safety station, fire rated eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2372, daylight drain eyewash, fire barrier safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, through penetration firestop, laboratory safety center, corridor emergency shower, ul listed eyewash station, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, fire resistance eyewash, endothermic blanket shower, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-056
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes