Publier vos produits
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE

    MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Créez des espaces élégants avec une rangée d'éclairage continue et homogène
    • Spécifiez par incréments d'un pouce pour créer un ajustement parfait
    • Les verres plats, à bords brillants, en forme de goutte et en forme de régression offrent aux designers une variété de looks
    • Haute performance jusqu'à 115 lm/W
    • L'extrusion linéaire contient des rails lumineux encliquetables pour faciliter l'installation et la maintenance
    • Le système polyvalent MX2 comprend un montage encastré, en surface, suspendu et mural
    • Le système d'alignement des rangées installé en usine crée des rangées droites en toute simplicité
    • Configurations d'angle entièrement éclairées disponibles
    • La lentille acrylique diffuse fournit un éclairage uniforme pour un confort visuel
    • Concevez des espaces rapidement avec le Linear Product Builder
    • Six options de finition standard et une large sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de n'importe quel espace
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
    • Disponible avec les solutions circadiennes à lumière blanche LED de pointe BIOS ®
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast end plates.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mx2s-continuous-surface
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsLinear and Continuous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures