Publier vos produits
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Traduit par Google,

Les mains courantes murales et sur poteau sont disponibles en acier inoxydable 304 ou 316. L'acier inoxydable est disponible avec un système de raccordement mécanique en T non soudé ou soudé. Le polissage n° 4 est standard, d'autres polissages sont également disponibles.

Poteaux : 304 ou 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm OD) .120” Wall.
Rails : 304 ou 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm OD) .080” Wall.
Raccords : Tés mécaniques (non soudés), acier inoxydable 655-8.
Brides de base : Acier inoxydable.
Fixations : Alliage d'acier inoxydable 304.

Spécifications techniques
  • Réference unique.post-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Famille de produitsRailings
  • Groupe de produitsPost and Wall Mounted Handrail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis