Publier vos produits
IDEALRAIN CUBE Douchette 10 cm , 1 jet
IDEALRAIN CUBE Douchette 10 cm , 1 jet
IDEALRAIN CUBE Douchette 10 cm , 1 jet
IDEALRAIN CUBE Douchette 10 cm , 1 jet

    IDEALRAIN CUBE Douchette 10 cm , 1 jet

    Douchette largeur 10 cm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars 1 fonction (jet pluie) Anticalcaire. Picots en silicone
    Spécification
    • Doccetta M1/M3 Cube, dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0002
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique