Publier vos produits
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Traduit par Google,
    Barres de douche + douches Idealrain-Minikit douche M1/M3,
    Spécification
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9453
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower fittings package
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers