Publier vos produits
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet
IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet

    IDEALRAIN PRO Ensemble de douche barre 60 cm avec douchette Ø 10 cm, 1 jet

    Barre tout métal Ø 20,6 mm Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars 1 fonction (jet pluie) ou 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) Anticalcaire. Picots en silicone Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m Curseur support douchette coulissant métal avec ergot de commande Vis de fixation fournies Cale de compensation en option, réf. B960991NU
    Spécification
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9833
    • Famille de produitsIDEALRAIN PRO
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)605
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)313
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.262
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique