Publier vos produits
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Douche de pluie ronde Idealrain ø200mm
    Spécification
    • Pomme de douche en plastique D200mm, 1-fonctionnelle, Avec limiteur de débit 12l/min et avec Easy clean - les buses de nettoyage doux réduisent le calcaire et facilitent le nettoyage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD140
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsproduct types not allocated
    • Date de publication2021-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique