Publier vos produits
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Mitigeur d'évier monotrou avec bec extractible à jet unique, Chromé
    Spécification
    • CERALIFE Mitigeur évier à levier unique monté sur bord avec douchette extractible à mode unique Corps en laiton moulé avec un diamètre de 47 mm. Indicateurs rouge et bleu imprimés sur le corps ; Cartouche FirmaFlow avec un diamètre de 28 mm avec limiteur d'eau chaude (température) sans CLICK ; Levier en métal ; Bec tubulaire en forme de L et section cylindrique avec un diamètre de 29 mm. Plage de rotation de 360° ; Douchette extractible à mode unique avec aérateur standard ; Tuyau d'évier en plastique G1/2 - M15x1 avec une longueur de 1500 mm et un poids de 370 g ; Clapet anti-retour (vanne de retenue) ; Deux flexibles PEX tressés en plastique G3/8. La longueur des flexibles sous le mitigeur est d'au moins 350 mm ; Fixation - Easy Fix + pour mitigeurs de cuisine ; Plaque de support en forme de U pour la fixation du robinet sur des éviers en acier inoxydable ; Finition chromée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE243
    • Famille de produitsCERALIFE
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)114
    • Profondeur (mm)272
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)1.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique