Publier vos produits
CONNECT AIR Tablier latéral 70 cm
CONNECT AIR Tablier latéral 70 cm
CONNECT AIR Tablier latéral 70 cm
CONNECT AIR Tablier latéral 70 cm

    CONNECT AIR Tablier latéral 70 cm

    En acrylique. A encastrer. Châssis métallique à vérins réglables à monter. Pieds à commander séparément
    Spécification
    • CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1148
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBATH PANELS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs