Publier vos produits
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm

    CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Trou de trop-plein. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
    Spécification
    • CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1378
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)465
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)14.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks