Publier vos produits
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Traduit par Google,
    CONNECT 2 CABINE DE DOUCHE PORTE PIVOTANTE & NBSP ; VERRE DE SÉCURITÉ TRANSPARENT DE 75 CM DE 6 MM AVEC TRAITEMENT DE NETTOYAGE IDÉAL ET FINITION BLANCHE.
    Spécification
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . OPENING OUTWARDS & NBSP.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9674
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2025
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures