Publier vos produits
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Traduit par Google,
Miroirs de rangement-Miroir de rangement avec miroir grossissant interne,
Spécification
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Spécifications techniques
  • Réference unique.T3428
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)170
Liens
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties