Publier vos produits
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Traduit par Google,

    Cabine de Douche d'Angle Magnum 1000 mm, Version Gauche, 2 Portes d'Angle Coulissantes, 2 Panneaux Fixes, Verre Clair 800, Verre Facile à Nettoyer, Finition Argent

    Spécification
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9647
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1997
    • Largeur (mm)1010
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers