Publier vos produits
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 50 cm with center taphole with overflow

    Traduit par Google,
    Ideal Standard i.life A vasque 50 cm avec trou pour robinetterie centrale, avec trop-plein, blanc, en boîte carton
    Spécification
    • Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4707
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)14.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins