Publier vos produits
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Traduit par Google,
Division urinoir Split, avec kit d'installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.847601
  • Famille de produitsSplit
  • Groupe de produitsCovers and divisions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal dividers
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 11
  • Titre OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique