Publier vos produits
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    Traduit par Google,
    Johnson Controls présente fièrement de nouveaux climatiseurs à débit de réfrigérant variable (VRF), un système de climatisation hautement efficace et fiable. Récemment, de plus en plus de bâtiments ont besoin d'installations « intelligentes » comprenant des réseaux de communication, de la bureautique et un environnement confortable. En particulier, un environnement confortable devient de plus en plus une exigence toute l'année dans les immeubles de bureaux. Le climatiseur système multi-split VRF répond à ces exigences. La combinaison éprouvée du compresseur scroll et de l'onduleur fournit la meilleure climatisation pour les petits et moyens immeubles de bureaux. ■ Système VRF Johnson Controls a développé le système VRF en pensant à ses clients. Ce système, unique au monde, permet l'interconnexion des unités intérieures pour tous nos climatiseurs VRF. Ce système offre au consommateur une plus grande flexibilité d'installation, ce qui signifie que les systèmes de climatisation s'intégreront mieux dans les structures complexes des installations. ■ Large gamme de produits d'unités extérieures Outre l'espace, la structure et les fonctions nécessaires, conformément à l'évolution de la conception des bâtiments, les exigences en matière de climatisation se sont également diversifiées. Les nouveaux climatiseurs VRF offrent trois unités extérieures modulaires. Parce que l'unité la plus appropriée peut être sélectionnée parmi une large gamme de modèles de type récupération de chaleur, vous pouvez créer un environnement de climatisation personnalisé pour répondre aux conditions spécifiques de votre bâtiment.
    Spécification
    • YORK® VRF Gen II builds upon the game-changing innovations that make variable refrigerant flow systems the most flexible and energy-efficient HVAC solutions in the world. With an expanded, re-engineered equipment line and new, groundbreaking technology, YORK VRF Gen II offers greater performance, more design freedom, new business opportunities and exceptional control. The YORK VRF Gen II Outdoor Unit line has been re-engineered to perform in an extended operating range, making VRF technology an ideal selection for more projects. The YORK VRF Gen II line can now provide heating down to an ambient outdoor temperature as low as -13°F and cooling down to -4°F ambient. This brings energyefficient YORK VRF technology to new customers meaning more business opportunities for you.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-vrf_gen2_yvahp_18-30
    • Famille de produitsDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Groupe de produitsOutdoor Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné