Publier vos produits
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne à une seule bande blanc laiteux de la collection Shine présente un éclat nacré lustré qui rehausse sa couleur lisse et uniforme. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée haute brillance ajoute de l'éclat, donnant au sol un aspect poli tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpearl596888
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsShine Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2266
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)