Publier vos produits
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

Traduit par Google,
Les notes de gris minéral de ce parquet monolame en chêne de la Lux Collection se parent de subtiles tonalités de terre, complétées avec éloquence par la finition laquée ultra-mate. Le micro-biseautage sur les quatre côtés au niveau de la bordure assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection pour rehausser le caractère naturel du grain. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakshore596430
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLux Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)