Publier vos produits
Oak Sorrel
Kährs

Oak Sorrel

Traduit par Google,
Les teintes brun chocolat que l'on retrouve dans ce plancher en chêne teinté à une seule bande de la collection Canvas sont rehaussées par une légère dispersion de nœuds pour une expression nette et uniforme. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEKNRKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaksorrel595245
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsCanvas Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)127
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires