Publier vos produits
Oak Tower Oil
Kährs

Oak Tower Oil

Traduit par Google,
Ce plancher en chêne à une seule bande teinté blanc chaud de la collection Habitat présente une palette de couleurs discrètes et de longues planches, qui ajoutent de la profondeur à son expression épurée. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKF0KW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktower586408
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsHabitat Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1810
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)