Publier vos produits
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-SH-WW-MAT-W-NT

    Traduit par Google,

    Le Kanlux ALIN LED est un produit qui a été créé en vue d'un luminaire parfait.
    Il a été créé par les designers Kanlux, qui ont combiné l'innovation avec 30 ans d'expérience. Leurs composants de marque et leur fabrication parfaite garantissent l'esthétique et la durabilité du fonctionnement pendant de nombreuses années. La large gamme de modèles offre la possibilité d'adapter l'appareil aux besoins de chaque investissement.
    5 ans de garantie selon les termes de la déclaration de garantie, disponible sur le site Web de Kanlux : www.kanlux.com

    Spécification
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SH-WW-MAT-W-NT, natynkowa, 19W, 2250lm, 3000K, 580mm, klosz matowy, biały (33903)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33903
    • Famille de produitsALIN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
    Produits similaires