Publier vos produits
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
    KEYLINK

    American Series Railing

    Traduit par Google,

    PROPRE ET CONTEMPORAIN

    Avec son dessus plat, sa finition texturée et son profil épuré, la série American est notre série de garde-corps la plus populaire. Les propriétaires qui recherchent un style à la fois intemporel et moderne se tournent vers cette série, recommandée par les entrepreneurs en raison de ses parois en aluminium épais, de ses inserts en vinyle pour éviter les cliquetis et de son installation facile.

    Les couleurs texturées standard confèrent à la série américaine une finition mate contemporaine. D'autres couleurs sont disponibles sur commande spéciale. La série américaine se marie à merveille avec le remplissage horizontal ou vertical de Key-Link.

    Spécification
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.american-series-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing