Publier vos produits
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
    KEYLINK

    Outlook Series Railing

    Traduit par Google,

    ÉLÉGANT ET ÉLÉGANT

    La série Outlook, lisse et mince, est idéale pour les propriétaires qui préfèrent une rampe discrète. Comme toutes les rampes Key-Link, elle s'installe facilement et contient des inserts en vinyle pour éviter les cliquetis. Outlook se fond dans son environnement tout en offrant sécurité et style, donnant aux porches, terrasses et balcons un look frais et actuel.

    Outlook est disponible en six couleurs standard tendance, afin que les propriétaires puissent concevoir une rampe qui convient à leurs goûts et qui se marie aux couleurs architecturales de leur maison.

    Spécification
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outlook-series-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord