Publier vos produits
BELGRAVIA E+

BELGRAVIA E+

Traduit par Google,
BELGRAVIA E+ est une dalle de plafond acoustique en plâtre conçue pour offrir des performances acoustiques fiables et une esthétique discrète et uniforme. Entièrement démontable, ce système permet un accès aisé au faux plafond et une installation et un entretien simples et rapides. La sous-couche acoustique intégrée renforce encore les performances acoustiques. Ce système peut également servir de plafond ventilé, permettant une diffusion homogène de l'air grâce à sa surface perforée et contribuant ainsi à un meilleur confort intérieur sans courants d'air. Différents formats et coloris sont disponibles pour répondre à toutes les exigences architecturales. La surface, de couleur blanche standard, peut être repeinte sans altérer ses performances acoustiques, permettant ainsi d'adapter le design du plafond au fil du temps. BELGRAVIA E+ est donc la solution idéale pour les applications exigeant un plafond décoratif et des performances acoustiques fiables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BELGRAVIA_E-Plus
  • Famille de produitsGYPSUM Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsGypsum Lay-In
  • Date de publication2026-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe