Publier vos produits
Metal Lay-In - Plain
Archivé

Metal Lay-In - Plain

Une gamme complète de panneaux de plafond métal standards, avec un large choix de détails de bord, pour compléter la gamme Armstrong de systèmes de suspension exposés. Disponible dans plusieurs motifs de perforations pour obtenir un large éventail d’aspects visuels. Les dalles métal Board pleines peuvent être utilisées dans des salles blanches ISO 5 (anciennement US FS 209E Class 100).

Contactez Knauf Ceiling Solutions

Spécification
  • Systèmes de suspension standard: Prelude 15, Prelude 24 Systèmes de suspension alternatif: Performance acoustique: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Réflexion de la lumière: 85% Résistance à l'humidité: 95% Réaction au feu EuroClasse: 'A2-s1,d0' - 'A1' Performance COV: A+ Contenu recyclé: 30% Garantie produit 15 ans / Garantie système 30 ans Options de détail de bord: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Options de module: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * 750x750 est un module uniquement disponible pour le Royaume-Uni. 625x625 est un modulement uniquement disponible pour les pays germanophones.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Metal_Lay-In-Plain
  • Famille de produitsMETAL Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsMetal Lay-In
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 23 11
  • Titre OmniClassSuspended Ceilings