Publier vos produits
Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder
Kohler

Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder

Traduit par Google,

Créez une expérience de douche multiprise élégante, semblable à celle d'un spa, grâce à la vanne thermostatique et au panneau de commande exposés. Influencé par un design emblématique, le système bidirectionnel comprend une vanne thermostatique/un panneau de commande apparent et un support de douchette. La vanne thermostatique/panneau de commande intégré offre une étagère de rangement intégrée et comporte des commandes intuitives à bouton-poussoir et à cadran. Ce kit de valve a été conçu pour être utilisé avec une pomme de pluie à fonction unique, une douchette et un tuyau (vendus séparément).

Caractéristiques

  • La vanne thermostatique apparente moderne et simpliste sert de plaque tournante pour les commandes de douche
  • Le mitigeur thermostatique à commande mécanique maintient la température de sortie tout au long de l'expérience de la douche.
  • Le panneau de commande comprend un cadran de température réglable avec une fonction de limite de température élevée réglable intégrée et des boutons marche/arrêt de sortie de douche
  • Lorsqu'on appuie une fois, la sortie de douche s'allume et le bouton sort, devenant un bouton pour régler le débit d'eau.
  • Lorsqu'on appuie à nouveau, l'eau s'éteint et le bouton de sortie s'aligne avec la surface de la plaque de commande ; le réglage du débit reste intact
  • Entrées et sorties universelles 1/2" NPT et sudation directe
  • Nécessite une pomme de pluie à fonction unique, une douchette et un tuyau (vendus séparément)

Technologie

  • La technologie thermostatique maintient automatiquement la température de sortie à +/- 3,6 °F (+/- 2 °C) lors des fluctuations de pression de l'eau.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • La vanne est entièrement réparable à partir du panneau de commande

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26335-9
  • Famille de produitsShowering Thermostatic Valves Trim
  • Groupe de produitsAnthem™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.03
  • Largeur (pouces)14.11
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code ETIMEG015530
  • Nom ETIMPipes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves