Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA
    Archivé

    Lavabo ANIMA

    Lavabo simple pour montage mural, acier inoxydable, finitions satinées, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudure avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, forme ovale, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon, vis et chevilles fournies. Avec trop-plein, bonde à bouchon 1 1/4"
    Spécification
    • Lavabo simple pour montage mural, acier inoxydable, finitions satinées, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudure avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, forme ovale, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon, vis et chevilles fournies. Avec trop-plein, bonde à bouchon 1 1/4"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057403
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet brush holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders