Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN
    Archivé

    Poubelle RODAN

    Poubelle à encastrer en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle à fermeture automatique avec porte-sac intégré, serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Capacité d’environ 13 litres Dimensions 395 x 580 x 110 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle à encastrer en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle à fermeture automatique avec porte-sac intégré, serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Capacité d’environ 13 litres Dimensions 395 x 580 x 110 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102701
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves