Publier vos produits
Mitigeur monolevier à fermeture automatique F5S-Mix
Mitigeur monolevier à fermeture automatique F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur monolevier à fermeture automatique F5S-Mix

    Mitigeur monocommande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations de douches. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Cadre de maintien y compris joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace chromée en plastique, clapet anti-retour et filtres. Ajustement de profondeur possible de 25 mm. Version avec vidange automatique du tuyau de douche.
    Spécification
    • Mitigeur monocommande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations de douches. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Cadre de maintien y compris joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace chromée en plastique, clapet anti-retour et filtres. Ajustement de profondeur possible de 25 mm. Version avec vidange automatique du tuyau de douche.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030028245
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)364
    • Largeur (mm)325
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders