Publier vos produits
Interrupteur de puissance
Archivé

Interrupteur de puissance

Interrupteur marche/arrêt A3000 open, pour module électronique. Facilite la commutation de charges externes, par ex. ventilateurs. Avec 2 sorties commutées pour la commande de 2 appareils distincts, avec une puissance nominale maximum de 10 A - 230 V AC.
Spécification
  • Interrupteur marche/arrêt A3000 open, pour module électronique. Facilite la commutation de charges externes, par ex. ventilateurs. Avec 2 sorties commutées pour la commande de 2 appareils distincts, avec une puissance nominale maximum de 10 A - 230 V AC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2030032423
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsWash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
Liens
En rapport
  • Matériel principalMinéral
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins